44429318
Kontakt für Bauform: LS1.5; ; Buchse; Crimpanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 1mm² - 2.5mm²; Messing vergoldet
EPIC® POWER LS1.5 D BCM 3,6MM AU 1,0-2,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
68,44 €
(684,41 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hochwertiger, massiver und gedrehter Kontakt für die sichere Übertragung höherer Ströme.
- Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
- Mit korrosionsbeständiger Goldbeschichtung für geringe Übergangswiderstände und lange Lebensdauer des Produkts.