24441291
Rundgehäuse; M 23 Power; Buchse; Anzahl der Kontakte: 5+PE;
EPIC® POWER LS1 A6 5+PE K TWIST
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
238,37 €
(4.767,42 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- 70% schneller verriegeln
- EMV optimiertes Design
- Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Anwendung
- Anlagenbau
- Servoantriebe und Servokonfektionen
- Nicht steckbar mit Standard EPIC POWER LS1 Gegenstücken Bauform A1,A3,F6,F7,G4,G5