Kabelstecker; M 23 Power; Buchse; Anzahl der Kontakte: 3+PE+4; Klemmbereich (min./max.): 10.5mm - 15.5mm
73000025
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
157,32 €
(3.146,30 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hohe Leistung bei kleinstem Bauraum, Optimal für Elektromotoren
- EMV optimiertes Design
- Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Anwendung
- Anlagenbau
- Servoantriebe und Servokonfektionen