24441265
Kabelstecker; M 23 Power; Buchse; Anzahl der Kontakte: 5+PE; Klemmbereich (min./max.): 10.5mm - 15.5mm
EPIC® POWER LS1 D6 5+PE K TWIST 10.5-15.5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
188,58 €
(3.771,50 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- 70% schneller verriegeln
- EMV optimiertes Design
- Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Anwendung
- Anlagenbau
- Servoantriebe und Servokonfektionen
- Nicht steckbar mit Standard EPIC POWER LS1 Gegenstücken Bauform A1,A3,F6,F7,G4,G5