44420088
Kabelstecker; M 23 Power; Buchse; Anzahl der Kontakte: 3+PE+4; Klemmbereich (min./max.): 14mm - 17mm
EPIC® POWER LS1 D6 3+PE+4 14-17 (20)
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
369,81 €
(1.849,06 €/100 Stück)
20 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Hohe Leistung bei kleinstem Bauraum, Optimal für Elektromotoren
- EMV optimiertes Design
- Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Anwendung
- Anlagenbau
- Servoantriebe und Servokonfektionen