73000016
EPIC® POWER LS1 F7
Schaltschrankdurchführung; M 23 Power; Stift; Anzahl der Kontakte: 3+PE+4; Klemmbereich (min./max.): 8.5mm - 11mm
EPIC® POWER LS1 F7 3+PE+4 K 8,5-11 (5)
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
176,28 €
(3.525,59 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hohe Leistung bei kleinstem Bauraum, Optimal für Elektromotoren
- EMV optimiertes Design
- Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Anwendung
- Anlagenbau
- Servoantriebe und Servokonfektionen