76143000
Schaltschrankdurchführung; M 23 Power; Stift; Anzahl der Kontakte: 5+PE; Klemmbereich (min./max.): 7.5mm - 15.5mm
EPIC® POWER LS1 F7 5+PE K 7,5-15,5 (5)
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
186,71 €
(3.734,28 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hohe Leistung bei kleinstem Bauraum, Optimal für Elektromotoren
- EMV optimiertes Design
- Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Anwendung
- Anlagenbau
- Servoantriebe und Servokonfektionen