Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® POWER LS1 F7 Rundsteckverbinder
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certified
corrosion resistantheat resistancecold resistanceicon sturgeon signal

EPIC® POWER LS1 F7

Schaltschrankdurchführung; M 23 Power; Stift; Anzahl der Kontakte: 3+PE+4; Klemmbereich (min./max.): 7.5mm - 15.5mm

EPIC® POWER LS1 F7 3+PE+4 K 7,5-15,5 (5)

76144000

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

195,47 €

(3.909,36 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Hohe Leistung bei kleinstem Bauraum, Optimal für Elektromotoren
  • EMV optimiertes Design
  • Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten

Anwendung

  • Anlagenbau
  • Servoantriebe und Servokonfektionen