76153510
Anbaugehäuse; M 23 Power; M 25; Stift; Anzahl der Kontakte: 5+PE;
EPIC® POWER LS1 G5 5+PE (20)
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
196,70 €
(983,48 €/100 Stück)
20 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Hohe Leistung bei kleinstem Bauraum, Optimal für Elektromotoren
- EMV optimiertes Design
- Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Anwendung
- Anlagenbau
- Servoantriebe und Servokonfektionen