76154000
Anbaugehäuse; M 23 Power; Stift; Anzahl der Kontakte: 3+PE+4;
EPIC® POWER LS1 G5 3+PE+4 K (5)
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
130,70 €
(2.614,01 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Hohe Leistung bei kleinstem Bauraum, Optimal für Elektromotoren
- EMV optimiertes Design
- Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Anwendung
- Anlagenbau
- Servoantriebe und Servokonfektionen