44429371
Kontakt für Bauform: LS1; ; Buchse; Crimpanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; Messing vergoldet
EPIC® POWER LS1 D BCMF 2MM AU 0,5-2,5 (10
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
18,08 €
(180,79 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Hochwertiger, massiver und gedrehter Kontakt für die sichere Übertragung höherer Ströme.
- Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
- Mit korrosionsbeständiger Goldbeschichtung für geringe Übergangswiderstände und lange Lebensdauer des Produkts.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.