44429344
Kabelstecker; M 58; Buchse; Anzahl der Kontakte: 3+PE+2; Klemmbereich (min./max.): 17mm - 25mm
EPIC® POWER LS3 D6 3+PE+2 17,0-25,0
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
322,61 €
(32.260,93 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- höhere Leistung für Servomotoren
- Robust gegen mechanische Einwirkung
- EMV Schutz
Anwendung
- Anlagenbau
- Servoantriebe und Servokonfektionen