Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® POWER LS3 F6 Rundsteckverbinder
UKCA markedCE marked
corrosion resistantheat resistancecold resistanceicon sturgeon signal

EPIC® POWER LS3 F6

Kupplungsstecker; M 58; Stift; Anzahl der Kontakte: 3+PE+2; Klemmbereich (min./max.): 17mm - 25mm

EPIC® POWER LS3 F6 3+PE+2 17,0-25,0 (1)

44429348

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

440,63 €

(44.063,06 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • höhere Leistung für Servomotoren
  • Robust gegen mechanische Einwirkung
  • EMV Schutz

Anwendung

  • Anlagenbau
  • Servoantriebe und Servokonfektionen