44429354
Kontakt für Bauform: LS3; ; Buchse; Crimpanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 10mm² - 10mm²; Messing versilbert
EPIC® POWER LS3 D BCM 10MM AG 10 (4)
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
141,36 €
(3.533,88 €/100 Stück)
4 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hochwertiger, massiver und gedrehter Kontakt für die sichere Übertragung höherer Ströme.
- Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
- Mit silber- oder goldbeschichteter Kontaktoberfläche. Versilberte Kontakte für höchste elektrische Leitfähigkeit sowie gute Wärmeleitfähigkeit; vergoldete Kontakte für Korrosionsschutz und längere Lebensdauer.