Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® POWER M12K F6 Rundsteckverbinder
CE marked
halogen-freecold resistanceicon sturgeon signal

EPIC® POWER M12K F6

Kupplungsstecker; M 12 Power; M 12; M12 K-kodiert; Stift; Anzahl der Kontakte: 4+PE; Für Querschnitt (min./max.): 0mm² - 1.5mm²; Klemmbereich (min./max.): 6.5mm - 10.5mm

EPIC® POWER M12K F6 4+PE 1,5 6,5-10,5 (1)

44423165

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

26,92 €

(2.691,55 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Kupplungsstecker F6 zur Verwendung mit Anbaugehäuse A4 oder Kabelstecker D6.
  • Leistungsstark bis 12 A trotz äußerst platzsparender Baugröße für engste Raumverhältnisse.
  • Mechanische K-Kodierung des Steckgesichts verhindert Fehlstecken mit Gegensteckverbinder.
  • Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
  • Für Leiterquerschnitte von 0,75 – 2,50 mm² geeignet.
  • Im gesteckten Zustand kann Schutzart IP 65, IP 67 und IP 69 erreicht werden.
  • Verpackungseinheit mit einzelnem Leistungssteckverbinder und Lötkontakten speziell für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten verfügbar.
  • Wahlweise mit Crimp- oder Lötkontakten erhältlich.

Anwendung

  • Zum Anschluss von Drehstrommotoren bis 7,5 kW.
  • Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
  • Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
  • Hält hohen Umweltbelastungen und mechanischen Belastungen stand.