Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® POWER M12L D6 Rundsteckverbinder
CE marked
corrosion resistantcold resistanceicon sturgeon signal

EPIC® POWER M12L D6

Kabelstecker; M 12 Power; M 12; M12 L-kodiert; Buchse; Anzahl der Kontakte: 4; Für Querschnitt (min./max.): 0mm² - 1.5mm²; Klemmbereich (min./max.): 6.5mm - 10.5mm

EPIC® POWER M12L D6 4P 1,5 6,5-10,5 (1)

44423152

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

21,54 €

(2.153,59 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Kabelstecker D6 zur Verwendung mit Anbaugehäuse G4 oder Kupplungsstecker F6.
  • Leistungsstark bis 16 A trotz äußerst platzsparender Baugröße für sehr kleine Geräte.
  • Mechanische L-Kodierung des Steckgesichts verhindert Fehlstecken mit Gegensteckverbinder.
  • Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
  • Für Leiterquerschnitte von 0,75 – 2,50 mm² geeignet.
  • Im gesteckten Zustand kann Schutzart IP 65, IP 67 und IP 69 erreicht werden.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Als 4-polige Variante mit schwarzem Isolierkörper und als 4+FE-Variante mit grauem Isolierkörper und Funktionserdekontakt (FE) erhältlich.

Anwendung

  • Für Gleichstromanwendungen im Niederspannungsbereich.
  • Zur Energieversorgung von kleineren Geräten (z.B. dezentrale I/O-Module, kleinere Motoren).
  • Auch zur Energieversorgung im PROFINET-Netzwerk geeignet (M12L gilt dort als standardisierte Powerschnittstelle).