Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® POWER M12LM4S-M12LF4S-PVC2.5-0.3

EPIC® POWER M12L-M12L

vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung; Schleppkette, flexibel; 1x4; M 12 Power (M12 L-kodiert), Buchse, gerade; M 12 Power (M12 L-kodiert), Stecker, gerade; 0.3 m

EPIC® POWER M12LM4S-M12LF4S-PVC2.5-0.3

44424060

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

21,76 €

(2.175,67 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot

Nutzen

  • Fertige Anschlusskonfektion für Zeitersparnis bei der Installation.
  • Bewährte Leitung, erfolgreich getestet auf 5 Mio. Biegezyklen in der Schleppkette und >2 Mio. Torsionszyklen.
  • Leitungsaufbau erlaubt Drehungen mit Torsionswinkeln bis ± 180°/m.
  • Steckverbinder sind dank doppelter Umspritzung mechanisch robust, unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationen und damit extrem zuverlässig.
  • Mechanische L-Kodierung des Steckgesichts verhindert Fehlstecken mit Gegensteckverbinder.

Anwendung

  • Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen mit höheren Spannungen und Stromstärken.
  • Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
  • Auch zur Energieversorgung im PROFINET-Netzwerk geeignet (M12L gilt dort als standardisierte Powerschnittstelle).
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.