44424061
EPIC® POWER M12L-M12L
vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung; Schleppkette, flexibel; 1x4; M 12 Power (M12 L-kodiert), Buchse, gerade; M 12 Power (M12 L-kodiert), Stecker, gerade; 1 m
EPIC® POWER M12LM4S-M12LF4S-PVC2.5-1
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
24,97 €
(2.496,67 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Fertige Anschlusskonfektion für Zeitersparnis bei der Installation.
- Bewährte Leitung, erfolgreich getestet auf 5 Mio. Biegezyklen in der Schleppkette und >2 Mio. Torsionszyklen.
- Leitungsaufbau erlaubt Drehungen mit Torsionswinkeln bis ± 180°/m.
- Steckverbinder sind dank doppelter Umspritzung mechanisch robust, unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationen und damit extrem zuverlässig.
- Mechanische L-Kodierung des Steckgesichts verhindert Fehlstecken mit Gegensteckverbinder.
Anwendung
- Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen mit höheren Spannungen und Stromstärken.
- Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
- Auch zur Energieversorgung im PROFINET-Netzwerk geeignet (M12L gilt dort als standardisierte Powerschnittstelle).
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.