Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® POWER M12 BCM 1.5 AU 0.75-1.5 (100)

EPIC® POWER M12L/K Contacts

Kontakt für Bauform: POWER M12L/K; ; Buchse; Crimpanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 0.75mm² - 1.5mm²; Messing vergoldet

EPIC® POWER M12 BCM 1.5 AU 0.75-1.5 (100)

44423186

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

69,96 €

(69,96 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Crimpkontakt sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und stellt eine vibrationssichere Verbindung her.
  • Mit verbesserter Kontaktierung durch Mehrfachschlitzung.
  • Eindeutige Kennzeichnung des maximalen Leiterquerschnitts verhindert Falschbestückung.
  • Mit korrosionsbeständiger Goldbeschichtung für geringe Übergangswiderstände und lange Lebensdauer des Produkts.
  • Für Leiterquerschnitte bis 2,50 mm² geeignet.

Anwendung

  • Zur Verwendung mit den Rundsteckverbindern EPIC® POWER M12L/K.