44423082
Anbaugehäuse; M 17 Power; Stift; Anzahl der Kontakte: 6+PE; Für Querschnitt (min./max.): 0.06mm² - 1mm²;
EPIC® POWER M17 A3 6+PE M (5)
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
148,88 €
(2.977,51 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Kompakte Bauform: Geringer Platzbedarf
- Version mit geringer Kontaktzahl für höhere Ströme
- EMV-Sicherheit
Anwendung
- Servoantriebe und Servokonfektionen
- Anlagen-, Apparatebau