Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® POWER M17 D6 Rundsteckverbinder
UKCA markedCE marked
corrosion resistantheat resistancecold resistanceicon sturgeon signal

EPIC® POWER M17 D6

Kabelstecker; M 17 Power; Buchse; Anzahl der Kontakte: 5+PE; Für Querschnitt (min./max.): 0.06mm² - 1mm²; Klemmbereich (min./max.): 3.5mm - 11mm

EPIC® POWER M17 D6 5+PE F 3,5-11 (5)

44423051

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

146,83 €

(2.936,63 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Kompakte Bauform: Geringer Platzbedarf
  • Version mit geringer Kontaktzahl für höhere Ströme
  • EMV-Sicherheit

Anwendung

  • Servoantriebe und Servokonfektionen
  • Anlagen-, Apparatebau