44423060
Kupplungsgehäuse; M 17 Power; Stift; Anzahl der Kontakte: 3+PE; Für Querschnitt (min./max.): 0.25mm² - 2.5mm²; Klemmbereich (min./max.): 3.5mm - 11mm
EPIC® POWER M17 F6 3+PE M 3,5-11 (5)
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
154,60 €
(3.091,97 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Kompakte Bauform: Geringer Platzbedarf
- Version mit geringer Kontaktzahl für höhere Ströme
- EMV-Sicherheit
Anwendung
- Servoantriebe und Servokonfektionen
- Anlagen-, Apparatebau