Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® POWER M23 F6 TWIST 8,5-11 (20)
UKCA markedCE marked
corrosion resistantheat resistancecold resistanceicon sturgeon signal

EPIC® POWER M23 F6 TWIST

Kupplungsstecker; M 23 Power; Klemmbereich (min./max.): 8.5mm - 11mm

EPIC® POWER M23 F6 TWIST 8,5-11 (20)

381166142

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

6,40 €

(639,63 €/100 Stück)

Anzahl

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Kupplungsstecker F6 zur Verwendung mit Kabelstecker D6.
  • Besonders leistungsstark trotz platzsparender Baugröße für sehr kleine Geräte.
  • Stabilität durch Metallgehäuse aus Zinkdruckguss.
  • Zuverlässiger Schutz vor elektromagnetischen Störungen durch integrierte EMV-Kabelverschraubung.
  • TWIST-Schnellverriegelungssystem ermöglicht einfaches Verbinden mit dem Gegenstück (Verriegelung erfolgt bereits nach einer Viertelumdrehung). TWIST ist mit Steckverbindern des Marktstandards steckbar.
  • Gehäuse ist einzeln oder inklusive Einsatz erhältlich.
  • Einzelnes Gehäuse kann sowohl mit Einsatz für Buchsen- als auch Stiftkontakte genutzt werden (separat erhältlich).

Anwendung

  • Zur Verwendung mit passenden TWIST-Gegenstücken der Serie EPIC® POWER M23.
  • Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen mit höheren Spannungen und Stromstärken.
  • Typische Verwendungsbereiche sind Elektromotoren und Servoantriebe.
  • Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.