Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® POWERLOCK A1 C Powerlock
UKCA markedCE markedVDE certified
heat resistancecold resistance

EPIC® POWERLOCK A1 S

Anbaugehäuse; Für Querschnitt (min./max.): 50mm² - 120mm²;

EPIC® POWERLOCK A1 S L1/RD SP M12 (1)

44420320

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

22,83 €

(2.282,92 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Anbaugehäuse Senke (Bauform A1) zur Verwendung mit einem M12-Gewindepfostenkontakt Senke (separat erhältlich).
  • In harmonisierten Farben nach europäischer Norm (Farbkodierung für DC und AC) verfügbar.
  • Für Leiterquerschnitte bis 120 mm².
  • Hohe Stabilität durch robusten PBT-Kunststoff.
  • Im gesteckten Zustand kann Schutzart IP 65, IP 67 und IP 69 erreicht werden.
  • Einfache Montage mittels 4 Befestigungsschrauben.
  • VDE-geprüfte Qualität.
  • Normenkonform einsetzbar in der Binnenschifffahrt (gemäß DIN VDE 0100-730 Teil 7-730: “Elektrischer Landanschluss für Fahrzeuge der Binnenschifffahrt".

Anwendung

  • Für die mobile und stationäre Energie- bzw. Notstrom-Versorgung durch Generatoren oder Batteriespeicher einsetzbar.
  • Für Elektromotoren und Kühlaggregate geeignet.
  • Für Drehstrom- und Gleichstromanwendungen bis 400 A geeignet.
  • Zur Verwendung mit ungeschirmten Einzeladern.
  • Hält mittleren mechanischen Belastungen stand.
  • Für den Außenbereich geeignet.