Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® POWERLOCK Contacts Kontakt
VDE certified

EPIC® POWERLOCK Kontakte

Kontakt für Bauform: Powerlock F6 C; ; Senke; Crimpanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 240mm² - 240mm²; Leiterquerschnitt 240 mm²; Kupferlegierung versilbert

EPIC® POWERLOCK SCM 240 NEW (1)

44420339

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

76,88 €

(7.688,49 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Schraubkontakt für servicefreundlichen Anschluss ohne spezielles Werkzeug. Schraubkontakt Senke zur Verwendung mit der Bauform F6 S; Schraubkontakt Quelle zur Verwendung mit der Bauform D6 S. Schraubkontakte sind für Leiterquerschnitte von maximal 120 mm² vorgesehen. Für kleinere Leiterquerschnitte bis 50 mm² müssen Reduzierhülsen zur schrittweisen Durchmesserreduzierung verwendet werden.
  • Crimpkontakt sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und stellt eine vibrationssichere Verbindung her. Unterschiedliche Kontaktgrößen für Leiterquerschnitte von 35 - 240 mm² erhältlich. Crimpkontakt Senke zur Verwendung mit der Bauform F6 C; Crimpkontakt Quelle zur Verwendung mit der Bauform D6 C.
  • M12-Gewindepfostenkontakt für Rohrkabelschuh-Kontaktierung. Kontakt Senke zur Verwendung mit der Bauform A1; Kontakt Quelle zur Verwendung mit der Bauform A6 (je nach Anwendung entweder Schraub oder Crimp).
  • Alle Kontakte werden mit Kontakthaltestift zur Befestigung des Kontakts mit dem Anbaugehäuse ausgeliefert.

Anwendung

  • Für die mobile und stationäre Energie- bzw. Notstrom-Versorgung durch Generatoren oder Batteriespeicher einsetzbar.
  • Für Elektromotoren und Kühlaggregate geeignet.
  • Für Drehstrom- und Gleichstromanwendungen geeignet. Die maximale Stromstärke in Verbindung mit Schraubkontakten beträgt 400 A; die maximale Stromstärke in Verbindung mit Crimpkontakten beträgt 660 A.
  • Zur Verwendung mit ungeschirmten Einzeladern.
  • Hält mittleren mechanischen Belastungen stand.