381166318
Rundsteckverbinder; M 12 (A-kodiert); Stecker; gerade (180 °)
EPIC® SENSOR M12A F6 3 SR1220 4-8
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
116,50 €
(582,48 €/100 Stück)
20 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot
Nutzen
- Hohe Stabilität durch schlagfestes Polyamid.
- Servicefreundlicher Schraubanschluss erlaubt die Konfektionierung ohne spezielles Werkzeug und eignet sich für wieder lösbare Verbindungen.
- Im gesteckten Zustand kann Schutzart IP 67 erreicht werden.
- In verschiedenen Bauformen und mit unterschiedlichen Polbildern erhältlich.
Anwendung
- Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich.
- Typische Verwendungsbereiche sind Sensoren und Aktoren der Feldebene.
- Gute Öl- und chemische Beständigkeit.