22260044
Datensteckverbinder; Sensor/Aktor; M 8 (A-kodiert); Stecker; gerade (180 °) ; Anzahl der Kontakte: 4; Für Querschnitt (min./max.): 24AWG - 20AWG; Geschirmt: Nein
AB-C4-M8MS-F0,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
18,96 €
(1.895,59 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Schnelle und einfache Konfektionierung vor Ort
- Erstellen von individuellen Leitungslängen
- Kein Spezialwerkzeug zum Anschließen der Leitung nötig
- Einfache Konfektionierung vor Ort durch IDC Schnellanschlusstechnik
- Einfacher Anschluss mit bewährter Schraubklemmtechnik