Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® SIGNAL M23 B1 Rundsteckverbinder
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certified
corrosion resistantheat resistancecold resistanceicon sturgeon signal

EPIC® SIGNAL M23 B1

Einbausteckverbinder Hinterwandmontage; M 23 Signal; M 2,5; M23 Rot (+20°);

EPIC® SIGNAL M23 B1 +20 (5)

44420026

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

53,28 €

(1.065,54 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Definierter Anschlag beim Befestigen am Gerät verhindert unkontrolliertes Verpressen der Dichtung
  • Konfektionierter Isolierkörper kann in bereits montiertes Gehäuses einfach von hinten eingeschoben werden

Anwendung

  • Anlagenbau
  • Servoantriebe und Servokonfektionen
  • Mess-, Steuer- und Regeltechnik