Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® SIGNAL M23 D6 Rundsteckverbinder
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certified
corrosion resistantheat resistancecold resistanceicon sturgeon signal

EPIC® SIGNAL M23 D6

Kabelstecker; M 23 Signal; M23 Blau (-20°); Klemmbereich (min./max.): 7mm - 13.5mm

EPIC® SIGNAL M23 D6 -20 7-13,5 (5)

44420036

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

66,47 €

(1.329,32 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Niederohmiger Schirmkontakt, optimaler EMV-Schutz
  • Verwendung von hochwertigen Materialien für erhöhte Beständigkeit

Anwendung

  • Anlagenbau
  • Servoantriebe und Servokonfektionen
  • Mess-, Steuer- und Regeltechnik