Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® SIGNAL M23 F6 Rundsteckverbinder
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certified
corrosion resistantheat resistancecold resistanceicon sturgeon signal

EPIC® SIGNAL M23 F6

Kupplungsgehäuse; M 23 Signal; M23 Schwarz (N); Klemmbereich (min./max.): 7mm - 13.5mm

EPIC® SIGNAL M23 F6 N 7-13,5 (5)

44420040

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

54,94 €

(1.098,85 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Niederohmiger Schirmkontakt, optimaler EMV-Schutz
  • Verwendung von hochwertigen Materialien für erhöhte Beständigkeit

Anwendung

  • Anlagenbau
  • Servoantriebe und Servokonfektionen
  • Mess-, Steuer- und Regeltechnik