Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® SIGNAL M23 F7 Rundsteckverbinder
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certified
corrosion resistantheat resistancecold resistanceicon sturgeon signal

EPIC® SIGNAL M23 F7

Schaltschrankdurchführung; M 23 Signal; M23 Rot (+20°); Klemmbereich (min./max.): 7mm - 10mm

EPIC® SIGNAL M23 F7 +20 7-10 (5)

44420001

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

75,80 €

(1.516,09 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Niederohmiger Schirmkontakt, optimaler EMV-Schutz
  • Verwendung von hochwertigen Materialien für erhöhte Beständigkeit

Anwendung

  • Anlagenbau
  • Servoantriebe und Servokonfektionen
  • Mess-, Steuer- und Regeltechnik