75009705
Kupplungsstecker; M 23 Signal; M23 Schwarz (N); Stift; Anzahl der Kontakte: 12; Klemmbereich (min./max.): 7mm - 13.5mm
EPIC® SIGNAL M23 KIT F6 N 12E SLM
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
36,74 €
(3.674,41 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten
- Reduzierter Bestellaufwand
- Keine Fehlbestellungen
- Made in Germany