Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® POWER LS1 Contacts Kontakt
UR recognised US, cUR recognised USVDE certified

EPIC® SIGNAL M23 Kontakte

Kontakt für Bauform: M23; ; Buchse; Lötanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 0.06mm² - 1mm²; Messing vergoldet

EPIC® SIGNAL M23 BLMS 1MM 1.0 AU (100)

72402600

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

103,40 €

(103,40 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hochwertiger, massiver und gedrehter Kontakt für die sichere Übertragung höherer Ströme.
  • Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
  • Lötanschluss ist einfach zu realisieren und erzeugt eine schock- und vibrationsfeste Steckverbindung.
  • Mit korrosionsbeständiger Goldbeschichtung für geringe Übergangswiderstände und lange Lebensdauer des Produkts.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.