72404000
Kontakt für Bauform: M23; ; Buchse; Crimpanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 0.06mm² - 2.5mm²; Messing vergoldet
EPIC® SIGNAL M23 BLMS 2MM AU (100)
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
227,68 €
(227,68 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hochwertiger, massiver und gedrehter Kontakt für die sichere Übertragung höherer Ströme.
- Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
- Lötanschluss ist einfach zu realisieren und erzeugt eine schock- und vibrationsfeste Steckverbindung.
- Mit korrosionsbeständiger Goldbeschichtung für geringe Übergangswiderstände und lange Lebensdauer des Produkts.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.