Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® SIGNAL R 3.0 A Rundsteckverbinder
corrosion resistantcold resistance

EPIC® SIGNAL R 3.0 A

Anbaugehäuse; M 27; M27 N-kodiert; Buchse; Anzahl der Kontakte: 26; Für Querschnitt (min./max.): 0.08mm² - 1.0mm²;

202010AA+40250126 KOMBINATION RUNDSTVB.

00008746

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

140,88 €

(2.817,65 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • höchste Kontaktdichte auf kleinem Bauraum
  • Steckverbinder in Lötausführung für einfache Instandhaltung

Anwendung

  • Maschinen- und Apparatebau
  • Mess-, Steuer- und Regeltechnik