Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® SIGNAL R 3.0 B1 Rundsteckverbinder
corrosion resistantcold resistance

EPIC® SIGNAL R 3.0 B1

Anbaugehäuse; M 27; M 3; M27 N-kodiert; Buchse; Anzahl der Kontakte: 21; Für Querschnitt (min./max.): 0.08mm² - 1.0mm²;

202020AA+40250121 KOMBINATION RUNDSTVB.

00009135

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

128,30 €

(2.565,99 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • höchste Kontaktdichte auf kleinem Bauraum
  • Steckverbinder in Lötausführung für einfache Instandhaltung

Anwendung

  • Maschinen- und Apparatebau
  • Mess-, Steuer- und Regeltechnik