00008899
Kabelstecker; M 27; M27 N-kodiert; Stift; Anzahl der Kontakte: 26; Für Querschnitt (min./max.): 0.08mm² - 1.0mm²; Klemmbereich (min./max.): 6.5mm - 16mm
202040AF+40200126 KOMBINATION RUNDSTVB.
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
154,21 €
(3.084,18 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot
Nutzen
- höchste Kontaktdichte auf kleinem Bauraum
- Steckverbinder in Lötausführung für einfache Instandhaltung
Anwendung
- Maschinen- und Apparatebau
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik