Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® SIGNAL R 3.0 F PG16 Rundsteckverbinder
corrosion resistantcold resistance

EPIC® SIGNAL R 3.0 F PG16

Kupplungsgehäuse; M 27; M27 N-kodiert; Buchse; Anzahl der Kontakte: 21; Für Querschnitt (min./max.): 0.08mm² - 1.0mm²; Klemmbereich (min./max.): 6.5mm - 16mm

202050AF+40250121 KOMBINATION RUNDSTVB.

00008779

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

204,74 €

(4.094,73 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • höchste Kontaktdichte auf kleinem Bauraum
  • Steckverbinder in Lötausführung für einfache Instandhaltung

Anwendung

  • Maschinen- und Apparatebau
  • Mess-, Steuer- und Regeltechnik