Anbaugehäuse; M 27; M 25; M27 N-kodiert; Buchse; Anzahl der Kontakte: 26; Für Querschnitt (min./max.): 0.08mm² - 1.0mm²;
00009005
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
113,96 €
(2.279,17 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- höchste Kontaktdichte auf kleinem Bauraum
- Steckverbinder in Lötausführung für einfache Instandhaltung
Anwendung
- Maschinen- und Apparatebau
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik