44428274
Solarsplitter; Basismaterial Gehäuse: Polycarbonat; Material Kontakt: Kupferlegierung verzinnt; 30 A nach IEC; 1500 V DC nach IEC;
EPIC® SOLAR 4 GEN2 SPLITTER FMM
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
7.074,70 €
(707,47 €/100 Stück)
50 Stück pro Packung
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 1000 Stück.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Besonders witterungsbeständig sowie langlebig dank hochwertiger Materialien und solider Konstruktion.
- Einfache Handhabung aufgrund flexibler Anschlussmöglichkeiten und kompaktem Design.
- Auf Anfrage zusätzliche Varianten mit weiteren Steckverbindern erhältlich.
Anwendung
- Für die Parallelschaltung von Solarmodulen und Strings.
- Für moderne, leistungsstarke Photovoltaikanlagen bis 1500 V.
- Zur Verwendung mit den Solarsteckverbindern EPIC<sup>®</sup> SOLAR 4 GEN2.
- Gesteckte Verbindungen haben Schutzart IP 68 (1 m für 1 h).