44428262
Solarsteckverbinder, Stift; Crimpanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 4mm² - 6mm²; 30 A nach IEC; 1000 V AC rms / DC nach IEC; Basismaterial Gehäuse: Polyamid; Material Kontakt: Messing verzinnt; inklusive Kontakte
EPIC® SOLAR 4 M 4 ... 6mm²
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
165,58 €
(165,58 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Niedriger Übergangswiderstand für effiziente Energieübertragung
- Crimpanschluß für die sichere Montage vor Ort
- Geeignet für viele ÖLFLEX® SOLAR Leitungen
Anwendung
- Photovoltaikanlagen
- Kristallin- und Dünnschichttechnik
- Solartracker