Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC SOLAR 4 Splitter Solarsplitter
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freecold resistance

EPIC SOLAR 4 Splitter

Solarsplitter; Basismaterial Gehäuse: Polyamid; Material Kontakt: Messing verzinnt; 35 A nach IEC; 1000 V DC nach IEC;

EPIC® SOLAR 4 Splitter FMM

44428227

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

178,47 €

(713,88 €/100 Stück)

Anzahl

25 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Splitter zur Parallelschaltung von PV-Modulen und Strings
  • Einfaches Zusammenstecken
  • Befestigungsmöglichkeit zur sauberen Verlegung mit Ø 5mm Befestigungsloch

Anwendung

  • Photovoltaikanlagen
  • Kristallin- und Dünnschichttechnik
  • Solartracker