Solarsteckverbinder, Buchse; Crimpanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 2.5 mm²; 22 A nach IEC; 1500 V DC nach IEC; Basismaterial Gehäuse: Polyamid; Material Kontakt: Messing verzinnt; IP 68 - 1m (10h); inklusive Kontakte
44428234
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
295,30 €
(295,30 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Besonders witterungsbeständig sowie langlebig dank hochwertiger Materialien und solider Konstruktion.
- Steckbar mit anderen Systemen am Markt.
- Niedriger Übergangswiderstand an der Kontaktstelle zwischen Stecker und Buchse zur effizienten Energieübertragung.
- Für Leitungsquerschnitte bis 10 mm² zur Überwindung langer Kabelstrecken geeignet.
- Crimpanschluss sorgt für sichere Verbindung zwischen Steckverbinder und Leitung (nur noch mit Werkzeug lösbar).
- Doppelte Rasthaken fixieren den Kontakt am Steckverbinder.
- Mit TÜV Rheinland-Prüfzeichen.
Anwendung
- Zur Verwendung mit Gegensteckverbinder EPIC® SOLAR 4PLUS M (Stifteinsatz).
- Für moderne, leistungsstarke Photovoltaikanlagen bis 1500 V.
- Für die Verkabelung von Solarmodulen, Wechselrichtern und Stand-Alone-Systemen.
- Mit vielen ÖLFLEX® Solarleitungen verwendbar.
- Hinweis: Gesteckte Verbindungen haben Schutzart IP 68 (1m für 10 h).