SolarsteckverbinderCrimpanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 4mm² - 6mm²; 30 A nach IEC; 1500 V AC rms / DC nach IEC; Basismaterial Gehäuse: Polyamid; Material Kontakt: Messing verzinnt; IP 68 - 1m (10h);
44428255
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
67,29 €
(6.728,83 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.