Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® SOLAR 4Plus M contacts Kontakt
TÜV Rheinland certificateTÜV certified
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freecold resistance

EPIC® SOLAR 4Plus M

Solarsteckverbinder, Stift; Crimpanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 4mm² - 6mm²; 30 A nach IEC; 1500 V DC nach IEC; Basismaterial Gehäuse: Polyamid; Material Kontakt: Messing verzinnt; IP 68 - 1m (10h); inklusive Kontakte

EPIC® SOLAR 4Plus M 4...6mm²

44428235

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

299,06 €

(299,06 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Besonders witterungsbeständig sowie langlebig dank hochwertiger Materialien und solider Konstruktion.
  • Steckbar mit anderen Systemen am Markt.
  • Niedriger Übergangswiderstand an der Kontaktstelle zwischen Stecker und Buchse zur effizienten Energieübertragung.
  • Für Leitungsquerschnitte bis 10 mm² zur Überwindung langer Kabelstrecken geeignet.
  • Crimpanschluss sorgt für sichere Verbindung zwischen Steckverbinder und Leitung (nur noch mit Werkzeug lösbar).
  • Doppelte Rasthaken fixieren den Kontakt am Steckverbinder.
  • Mit TÜV Rheinland-Prüfzeichen.

Anwendung

  • Zur Verwendung mit Gegensteckverbinder EPIC® SOLAR 4PLUS F (Buchseneinsatz).
  • Für moderne, leistungsstarke Photovoltaikanlagen bis 1500 V.
  • Für die Verkabelung von Solarmodulen, Wechselrichtern und Stand-Alone-Systemen.
  • Mit vielen ÖLFLEX® Solarleitungen verwendbar.
  • Hinweis: Gesteckte Verbindungen haben Schutzart IP 68 (1m für 10 h).