10490200
Einsatz mit Lötanschluss Stift; Anzahl der Kontakte: 14; Baugröße: 10A; 24 V AC rms nach IEC; 7.5 A nach UL/CSA; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 1.5mm²; Kontakte inklusive; Polycarbonat
EPIC® STA 14 SL
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
39,57 €
(791,41 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- gute Kontaktierung durch die starken Kontakfedern.
- Die bewährten STA Einsätze mit Federkontakten
Anwendung
- Steuerungsanlagen
- Einschubtechnik
- Elektroniklabor