Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® ULTRA H-A 3 AGSV Sockelgehäuse
UKCA markedCE markedUR recognised, UL recognisedVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
halogen-freecorrosion resistantcold resistanceicon sturgeon signal

EPIC® ULTRA H-A 3 AGSV

Sockelgehäuse; Baugröße: 3A; Steckverbinder Bauform: Standard; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Zinklegierung, vernickelt; EMV Abschirmung; IP-Schutzart gesteckt: IP 65

EPIC® ULTRA H-A 3 MAGSV

19512702

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

203,93 €

(2.039,29 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Die EPIC® ULTRA H-A 3-Reihe umfasst die kleinsten EMV-Gehäuse im Bereich der schweren Industriesteckverbinder und sorgt für sichere Steckverbindungen auf kleinstem Raum.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Das Sockelgehäuse ist mit vielen marktüblichen Tüllengehäusen steckbar.
  • Mit geschlossenem Boden und seitlichem Kabeleingang zur geordneten Leitungsverlegung.
  • Mit Gewindebohrung zur Verwendung mit einer entsprechenden Kabelverschraubung.
  • Die Verriegelung erfolgt über einen Längsbügel aus Edelstahl.
  • Entspricht verriegelt Schutzart IP 65.
  • Schutzart nach NEMA 250 klassifiziert sowie nach UL50E geprüft.
  • Der Pfeil als neues Designelement auf der Gehäuseoberfläche ist einfach ertastbar und vereinfacht das Stecken in räumlich beengten und ggf. schlecht einsehbaren Anwendungsbereichen.
  • VDE-geprüfte Qualität.

Anwendung

  • Zum Schutz des Steckverbindereinsatzes vor Umgebungseinflüssen.
  • Speziell für Umgebungen, in denen das Produkt mit Wasser, Reinigungsmitteln und salzhaltigen Stoffen in Berührung kommt.
  • Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
  • Zur Verwendung mit vielen EPIC® Rechtecksteckverbinder-Einsätzen.
  • Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
  • Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
  • Für den Außenbereich geeignet.