Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® ULTRA H-A 3 TGHV Tüllengehäuse
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistancehalogen-freecorrosion resistantacid resistancecold resistanceicon sturgeon signal

EPIC® ULTRA H-A 3 TGHV

Tüllengehäuse; Baugröße: 3A; Steckverbinder Bauform: Standard; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; ZinklegierungEMV Abschirmung; IP-Schutzart gesteckt: IP 68 - 1m (10h)

EPIC® ULTRA H-A 3 TGV 5-9 BRUSH

10423600

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

256,61 €

(2.566,14 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Die EPIC® ULTRA H-A 3-Reihe umfasst die kleinsten EMV-Gehäuse im Bereich der schweren Industriesteckverbinder und sorgt für sichere Steckverbindungen auf kleinstem Raum.
  • Das Tüllengehäuse ist mit vielen marktüblichen Gehäusen (Anbau-, Sockel- oder Kupplungsgehäuse) steckbar.
  • Die hohe Bauform bietet mehr Raum und eignet sich somit für größere Einsätze oder Anwendungen mit mehr Platzbedarf im Gehäuse.
  • Die integrierte SKINTOP® Kabelverschraubung aus Messing dient der abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung. Im Vergleich zu Gehäusen, bei denen die Kabelverschraubung separat hinzukommt, ist die Gesamtgröße des Gehäuses platzsparender.
  • Bei Artikelnamen mit Zusatz „BRUSH“ wird die integrierte Kabelverschraubung durch unsere innovative SKINTOP® BRUSH-Messingbürste ergänzt, die eine 360°-Kontaktierung des Kupferabschirmgeflechts und somit eine noch wirksamere Ableitung der Störsignale ermöglicht. Die Bürstendrähte ermöglichen eine einfachere Montage des Steckverbinders und erhalten die lückenlosen 360°-Abdeckung des Kupferabschirmgeflechts.
  • Die Verriegelung erfolgt über Edelstahl-Längsbügel am Gegengehäuse.
  • Entspricht verriegelt Schutzart IP 65.
  • Schutzart nach NEMA 250 klassifiziert sowie nach UL50E geprüft.
  • Der Pfeil als neues Designelement auf der Gehäuseoberfläche ist einfach ertastbar und vereinfacht das Stecken in räumlich beengten und ggf. schlecht einsehbaren Anwendungsbereichen.

Anwendung

  • Zum Schutz des Steckverbindereinsatzes vor Umgebungseinflüssen.
  • Speziell für Umgebungen, in denen das Produkt mit Wasser, Reinigungsmitteln und salzhaltigen Stoffen in Berührung kommt.
  • Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
  • Zur Verwendung mit vielen EPIC® Rechtecksteckverbinder-Einsätzen.
  • Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
  • Hält hohen Umweltbelastungen und mechanischen Belastungen stand.
  • Für den Außenbereich geeignet.