Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® ULTRA H-B 16 TGH QB Tüllengehäuse
UKCA markedCE markedVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
halogen-freecorrosion resistantcold resistanceicon sturgeon signal

EPIC® ULTRA H-B 16 TGH QB

Tüllengehäuse; Baugröße: 16B; Steckverbinder Bauform: Hoch; Querbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Zinklegierung, vernickelt; EMV Abschirmung; IP-Schutzart gesteckt: IP 68 - 1m (10h)

EPIC® ULTRA H-B 16 TGH QB 19-28 BRUSH

70250261

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

57,54 €

(5.753,79 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Das Tüllengehäuse ist mit vielen marktüblichen Gehäusen (Anbau-, Sockel- oder Kupplungsgehäuse) steckbar.
  • VDE-geprüfte Qualität.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Die hohe Bauform bietet mehr Raum und eignet sich somit für größere Einsätze oder Anwendungen mit mehr Platzbedarf im Gehäuse.
  • Die integrierte SKINTOP® Kabelverschraubung aus Messing dient der abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung. Im Vergleich zu Gehäusen, bei denen die Kabelverschraubung separat hinzukommt, ist die Gesamtgröße des Gehäuses platzsparender.
  • Bei Artikelnamen mit Zusatz „BRUSH“ wird die integrierte Kabelverschraubung durch unsere innovative SKINTOP® BRUSH-Messingbürste ergänzt, die eine 360°-Kontaktierung des Kupferabschirmgeflechts und somit eine noch wirksamere Ableitung der Störsignale ermöglicht. Die Bürstendrähte ermöglichen eine einfachere Montage des Steckverbinders und erhalten die lückenlosen 360°-Abdeckung des Kupferabschirmgeflechts.
  • Die Gehäusevarianten lassen verschiedene Klemmbereiche zu (15 - 23 mm oder 19 - 28 mm)
  • Entspricht verriegelt Schutzart IP 67.
  • Schutzart nach NEMA 250 klassifiziert sowie nach UL50E geprüft.
  • Die Verriegelung erfolgt über Edelstahl-Querbügel am Gegengehäuse.
  • Der Pfeil als neues Designelement auf der Gehäuseoberfläche ist einfach ertastbar und vereinfacht das Stecken in räumlich beengten und ggf. schlecht einsehbaren Anwendungsbereichen.

Anwendung

  • Zum Schutz des Steckverbindereinsatzes vor Umgebungseinflüssen.
  • Speziell für Umgebungen, in denen das Produkt mit Wasser, Reinigungsmitteln und salzhaltigen Stoffen in Berührung kommt.
  • Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
  • Zur Verwendung mit vielen EPIC® Rechtecksteckverbinder-Einsätzen bzw. -Moduleinsätzen.
  • Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
  • Bei modularer Steckverbinderbestückung auch zur Signal- und Datenübertragung geeignet.
  • Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
  • Für den Außenbereich geeignet.