Austria
 
de
en
 
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Austria
 
de
en
 
ETHERLINE® ACCESS Managed Managed Switch
UKCA markedCE markedUL listed
cold resistance

ETHERLINE® ACCESS Managed

Managed Switch; Ethernet/IP, Modbus/TCP; Schnittstellen: 8xRJ 45 (10 Mbit/s; 100 Mbit/s); 2xSFP (10 Mbit/s; 100 Mbit/s; 1.000 Mbit/s)

21700137

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

985,00 €

(98.499,50 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Mit 8 Ports (10/100Base-T(X)) und 2 SFP-Schnittstellen zur gleichzeitigen Datenübertragung via Kupfer- und Lichtwellenleiter.
  • Variante „M08T02GSFP“ mit SFP-Schnittstellen für Gigabit-Datenübertragungsraten (1.000Base-X).
  • Mit Managementfunktionen zur besseren Steuerung und Überwachung des Netzwerks. Im Fehlerfall kann mittels erweiterter Diagnosefunktionen die Störung schneller lokalisiert werden.
  • Ringredundanz mit schneller Rekonfigurationszeit von weniger als 20 ms erlaubt unterbrechungsfreien Datenverkehr auch bei Ausfall eines Geräts.
  • Unterbrechungsfreier Datenverkehr ist auch bei Ausfall des primären Anschlusses durch eine redundante Spannungsversorgung gesichert (zwei Anschlüsse am Gerät).
  • Robustes Design zur direkten Montage auf 35mm-Hutschienen.
  • Geräuscharm und wartungsfrei, da lüfterlos betrieben.

Anwendung

  • Zur Verwendung in PROFINET-Netzwerken der Automatisierungstechnik („Conformance Class B“).
  • Zur Verwendung im Schaltschrank in rauen Umgebungen (Schutzart IP 40).
  • Erweiterter Temperaturbereich (-40 °C bis +75 °C).